Aluminium Lasscharnieren met een Roestvrij staal pen

Artikelcode: 1259072
Deze Aluminium lasscharnieren zijn 60,0 mm lang en hebben een diameter van 10,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493506

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Aluminium
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
11,9 mm
Totale diameter
:
10,0 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Materiaal onderlegring
:
Staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,95 25 : € 1,84 50 : € 1,47
essential solutions
delivered