Staal Lasscharnieren met een Staal pen

Artikelcode: 1259069
Deze Staal lasscharnieren zijn 150,0 mm lang en hebben een diameter van 20,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493495

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale diameter
:
20,0 mm
Pindiameter
:
13,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Materiaal onderlegring
:
Staal
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,20 13 : € 6,37 25 : € 5,10
essential solutions
delivered