Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 18,487 |
100 + | € 9,3412 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Door Leaf Width | 38.0 mm |
---|---|
Door Leaf Width | 1.496 in |
Leaf Thickness | 2.5 mm |
Leaf Thickness | 0.098 in |
Offset Distance | 20.0 mm |
Offset Distance | 0.787 in |
Overall Leaf Length | 60.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.362 in |
Overall Width | 38.0 mm |
Overall Width | 1.496 in |
Pin Diameter | 5.0 mm |
Pin Diameter | 0.197 in |
Body Material | Steel |
Colour | Natural |
Hinge Type | Spring Loaded |
Mounting Method | Screw;Weld |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Number of Mounting Holes | 2 |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan