Menu Search

Tube Insert Round 20.0 mm Green

Artikelnummer:

111891

1498 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1284
1500 - 14999 € 0,1214
15000 + € 0,1154
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 19,26

150 x € 0,1284

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Textured
Colour Green
Head Shape Round
Fitting Style Push Fit
Metal Prongs No
Head Height 5.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Outside Tube Diameter 20.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op