Geïsoleerde adereindhulzen zijn zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd verkrijgbaar. Ze zijn ideaal voor snelle montage. Ze beschermen blootliggende draden tegen schade en sluiten kabeluiteinden af voorafgaand de fitting. Ze zorgen ook voor een betere elektrische verbinding, waardoor verliezen worden voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Type | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0092 - € 0,0117 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Geïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0073 - € 0,0094 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Geïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0152 - € 0,0195 | 1697 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Geïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0346 - € 0,0443 | 42 Op voorraad |
0.228 in
5.8 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Geïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0078 - € 0,0099 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.033 in
0.85 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0473 - € 0,0605 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0374 - € 0,0479 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Geïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0062 - € 0,0079 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.055 in
1.4 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0085 - € 0,0108 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0289 - € 0,0371 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0053 - € 0,0068 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0057 - € 0,0074 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0279 - € 0,0357 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0811 - € 0,1039 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,012 - € 0,0153 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0125 - € 0,016 | 869 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0895 - € 0,1146 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0137 - € 0,0176 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Geïsoleerd
|
|||||||
€ 0,0325 - € 0,0416 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
€ 0,1406 - € 0,18 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Ongeïsoleerd
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan