Menu Search

Met hangslot afsluitbare beugelsluiting met sluithaak

Op voorraad

Beugelsluitingen trekken twee componenten veilig bij elkaar en vergrendelen ze. Ze zijn verkrijgbaar in zowel RVS als Verzinkt Staal en kunnen met de hand worden bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines. Ze kunnen met een hangslot worden afgesloten

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Bestellen
€ 9,6101 - € 20,1812 1849 Op voorraad
RVS
€ 4,0337 - € 8,4707 945 Op voorraad
Staal
€ 4,5998 - € 9,6596 2921 Op voorraad
Staal
€ 15,328 - € 32,1889 393 Op voorraad
RVS
€ 9,143 - € 19,2004 3028 Op voorraad
RVS
€ 3,5807 - € 7,5196 235 Op voorraad
Staal
€ 2,4626 - € 5,6174 836 Op voorraad
Staal
Treksluiting 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm RVS

497816

Prijsbereik
€ 20,1812 - € 9,6101

Voorraadniveaus
1849 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Staal

498005

Prijsbereik
€ 8,4707 - € 4,0337

Voorraadniveaus
945 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    Staal
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Staal

497994

Prijsbereik
€ 9,6596 - € 4,5998

Voorraadniveaus
2921 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    Staal
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    22.0 mm
Treksluiting 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm RVS

497810

Prijsbereik
€ 32,1889 - € 15,328

Voorraadniveaus
393 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    22.0 mm
Treksluiting 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm RVS

497812

Prijsbereik
€ 19,2004 - € 9,143

Voorraadniveaus
3028 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    11.0 mm
Treksluiting 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Staal

498007

Prijsbereik
€ 7,5196 - € 3,5807

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    Staal
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    21.0 mm
Treksluiting 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Staal

497998

Prijsbereik
€ 5,6174 - € 2,4626

Voorraadniveaus
836 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Massief materiaal
    Staal
  • Speciale eigenschappen
    Met hangslot
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    11.0 mm