Gasveren - Afstelbaar

Artikelcode: 497826
497826

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Instelbaarheid
:
Aanpasbare Kracht
Uitgestrekte lengte
:
250,0 mm
Slaglengte
:
100,0 mm
Stangdiameter
:
10,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Geprijsd per
:
Pair
Accessoires inbegrepen
:
4 x B4 Steel Ball Joints (Fitted); 4 x Z5 Zinc Eyes
Stangmateriaal
:
Steel
Afwerking body
:
Epoxy Powder Coated, Black
Afwerking
:
Nitrided, Black
Schroefdraadlengte
:
16,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 112,73
essential solutions
delivered