Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - kogelscharnier

Artikelcode: 552030
552030


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Kogelgewricht
Materiaal
:
Staal
Massief materiaal
:
Staal
Kleur
:
Natuurlijke
Maatbereik interne schroefdraad
:
M8 x 1,3 mm
Hoogte basis tot midden kop
:
13,0 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
30,0 mm
Insteekhoogte
:
16,5 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
1,3 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,66 2 : € 16,83 12 : € 7,52 20 : € 6,29 25 : € 5,07 125 : € 4,55 250 : € 3,79
essential solutions
delivered