Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - kogelscharnier

Artikelcode: 552018
552018

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Kogelgewricht
Materiaal
:
Nylon
Maatbereik interne schroefdraad
:
M5 x 0,8 mm
Hoogte basis tot midden kop
:
9,0 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
17,5 mm
Insteekhoogte
:
10,3 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
,8 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,22 2 : € 6,12 12 : € 2,72 25 : € 1,83 125 : € 1,65 250 : € 1,38
essential solutions
delivered