Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - eindfitting met oogje

Artikelcode: 552019
552019

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Oogje
Materiaal
:
Nylon
Maatbereik interne schroefdraad
:
M5 x 0,8 mm
Montagehoogte
:
8,1 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
17,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,72 2 : € 4,85 12 : € 2,17 25 : € 1,46 125 : € 1,31 250 : € 1,09
essential solutions
delivered