Transmissie - Recht Tandwiel

Artikelcode: 551395
551395


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Tandwieltype
:
Tandwiel
Cilinderbreedte
:
3,0 mm
Boorgatdiameter
:
2,35 mm
Aantal tanden
:
16
Spoeddiameter
:
12,8 mm
Buitendiameter
:
14,4 mm
Kleur
:
Zwart
Totale breedte
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Acetaal
Materiaal
:
POM
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,762 500 : € 0,635
essential solutions
delivered