Kogellagers - standaard, open

Smeervrije corrosiebestendige kogellagers met rotatiesnelheden die de limieten van een glijlager overschrijden


In Productie!

Verfijnen met Filters Wissen

Boorgatdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Buitendiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Maximale axiale draaglast

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Dynamisch draagvermogen

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Statisch draagvermogen

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Maximale snelheid

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Boorgatdiameter
:
5.0 mm (0.197 in)
Buitendiameter
:
16.0 mm (0.63 in)
Dynamisch draagvermogen
:
58 N (13 lbf)
Statisch draagvermogen
:
40 N (9 lbf)
Maximale snelheid
:
3100 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
5.0 mm (0.197 in)
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0.0016 kg (0.004 lbs)
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
6.0 mm (0.236 in)
Buitendiameter
:
19.0 mm (0.748 in)
Dynamisch draagvermogen
:
70 N (15.7 lbf)
Statisch draagvermogen
:
50 N (11.2 lbf)
Maximale snelheid
:
2600 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
6.0 mm (0.236 in)
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0.0022 kg (0.005 lbs)
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
8.0 mm (0.315 in)
Buitendiameter
:
22.0 mm (0.866 in)
Dynamisch draagvermogen
:
84 N (18.9 lbf)
Statisch draagvermogen
:
60 N (13.5 lbf)
Maximale snelheid
:
2200 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
7.0 mm (0.276 in)
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0.0039 kg (0.009 lbs)
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
10.0 mm (0.394 in)
Buitendiameter
:
26.0 mm (1.024 in)
Dynamisch draagvermogen
:
119 N (26.8 lbf)
Statisch draagvermogen
:
85 N (19.1 lbf)
Maximale snelheid
:
1900 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
8.0 mm (0.315 in)
Gewicht
:
0.0061 kg (0.013 lbs)
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
12.0 mm (0.472 in)
Buitendiameter
:
28.0 mm (1.102 in)
Dynamisch draagvermogen
:
147 N (33 lbf)
Statisch draagvermogen
:
105 N (23.6 lbf)
Maximale snelheid
:
1750 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
8.0 mm (0.315 in)
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0.0069 kg (0.015 lbs)
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
17,0 mm
Buitendiameter
:
35,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
250 N
Statisch draagvermogen
:
180 N
Maximale snelheid
:
1400 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
10,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0111 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
20,0 mm
Buitendiameter
:
42,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
294 N
Statisch draagvermogen
:
210 N
Maximale snelheid
:
1150 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
12,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0202 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

6 : € 18,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Boorgatdiameter
:
25,0 mm
Buitendiameter
:
47,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
360 N
Statisch draagvermogen
:
240 N
Maximale snelheid
:
1050 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
12,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0239 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
30,0 mm
Buitendiameter
:
55,5 mm
Dynamisch draagvermogen
:
420 N
Statisch draagvermogen
:
280 N
Maximale snelheid
:
900 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
13,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0350 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 61,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Boorgatdiameter
:
35,0 mm
Buitendiameter
:
62,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
480 N
Statisch draagvermogen
:
320 N
Maximale snelheid
:
800 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
14,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0470 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 74,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Boorgatdiameter
:
40,0 mm
Buitendiameter
:
68,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
520 N
Statisch draagvermogen
:
350 N
Maximale snelheid
:
750 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
15,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0563 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
45,0 mm
Buitendiameter
:
75,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
560 N
Statisch draagvermogen
:
380 N
Maximale snelheid
:
650 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
16,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0715 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
55,0 mm
Buitendiameter
:
90,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
600 N
Statisch draagvermogen
:
400 N
Maximale snelheid
:
550 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
18,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,1252 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
15.0 mm (0.591 in)
Buitendiameter
:
32.0 mm (1.26 in)
Dynamisch draagvermogen
:
196 N (44.1 lbf)
Statisch draagvermogen
:
146 N (32.8 lbf)
Maximale snelheid
:
1600 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
9.0 mm (0.354 in)
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0.0089 kg (0.02 lbs)
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
50,0 mm
Buitendiameter
:
80,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
580 N
Statisch draagvermogen
:
390 N
Maximale snelheid
:
600 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
16,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,0831 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Boorgatdiameter
:
60,0 mm
Buitendiameter
:
95,0 mm
Dynamisch draagvermogen
:
640 N
Statisch draagvermogen
:
420 N
Maximale snelheid
:
500 RPM
Buitenbreedte van de ring
:
18,0 mm
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Materiaal behuizing
:
Xirodur B180
Kooimateriaal
:
PA
Gewicht
:
0,1296 kg
Behuizingsstijl kogellager
:
Open
Kogellagerontwerp
:
Single Row Radial
Type
:
Standard
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered