ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103552011442
103552011442

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
18,0 mm
Nominale buitendiameter
:
20,0 mm
Overall Length
:
15,0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Full Material
:
Nylon 6/6; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,25 250 : € 0,882 1000 : € 0,711
essential solutions
delivered