ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103502011442
103502011442

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
4,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,522 500 : € 0,40 1000 : € 0,321
essential solutions
delivered