Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103202800002
103202800002


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
20,0 mm
Color
:
Green
Binnendiameter
:
20,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Aramide;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Overall Diameter
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,00 500 : € 0,76 1000 : € 0,636
essential solutions
delivered