ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103141019247
103141019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
35,0 mm
Nominale buitendiameter
:
39,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,73 50 : € 2,13 1000 : € 1,67
essential solutions
delivered