ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103126019247
103126019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
18,0 mm
Nominale buitendiameter
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
15,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,781 250 : € 0,607 1000 : € 0,477
essential solutions
delivered