Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103102019247
103102019247


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
6,0 mm
Color
:
Green
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Aramide;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,394 500 : € 0,306 1000 : € 0,242
essential solutions
delivered