Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008787023243
008787023243

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
45,0 mm
Nominale buitendiameter
:
50,0 mm
Totale Lengte
:
50,0 mm
Buitendiameter flens
:
58,0 mm
Flensdikte
:
2,0 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
180 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Glasvezel; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,99 50 : € 3,81 1000 : € 2,99
essential solutions
delivered