ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008127019247
008127019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
20,0 mm
Nominale buitendiameter
:
23,0 mm
Totale Lengte
:
16,5 mm
Buitendiameter flens
:
30,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,08 50 : € 0,84 1000 : € 0,659
essential solutions
delivered