Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008103500002
008103500002


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
17,0 mm
Buitendiameter flens
:
16,0 mm
Flensdikte
:
2,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
120 °C
Diameter
:
12 0 mm
Binnendiameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,481 500 : € 0,341 1000 : € 0,264
essential solutions
delivered