Lagerblokken - polymeer

Deze Polymeer Roterende kussenbloklagers zijn ontworpen ter compensatie van foutieve uitlijning en randbelasting en zijn geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze zijn onderhoudsvrij, drooglopend en trillingsdempend met een goede weerstand tegen corrosie en chemicaliën, een hoge stijfheid en sterkte onder stootbelastingen


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Ontwerp

Kogelgatdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Maximale treksterkte (kortstondig)

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Maximale treksterkte (langdurig)

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Maximale scharnierhoek


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ontwerp
:
High Axial Load Bearing
Kogelgatdiameter
:
14,0 mm
Totale breedte
:
82,0 mm
Breedte kogelbehuizing
:
13,5 mm
Kogelbreedte
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
34,0 mm
Hoogte van de basis
:
9,5 mm
Hoogte tot het midden van de kogel
:
18,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
60,0 mm
Maximale scharnierhoek
:
23.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
2400 N
Maximale treksterkte (langdurig)
:
1200 N
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
4,5 Nm
Bevestigingsgatlengte
:
11,0 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
6,6 mm
Gewicht
:
0,0184 kg
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Ontwerp
:
High Axial Load Bearing
Kogelgatdiameter
:
16,0 mm
Totale breedte
:
86,0 mm
Breedte kogelbehuizing
:
15,0 mm
Kogelbreedte
:
21,0 mm
Totale hoogte
:
36,0 mm
Hoogte van de basis
:
10,5 mm
Hoogte tot het midden van de kogel
:
18,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
60,0 mm
Maximale scharnierhoek
:
23.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
3000 N
Maximale treksterkte (langdurig)
:
1500 N
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
4,5 Nm
Bevestigingsgatlengte
:
12,0 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
6,6 mm
Gewicht
:
0,0237 kg
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

6 : € 8,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Ontwerp
:
High Axial Load Bearing
Kogelgatdiameter
:
18.0 mm (0.709 in)
Totale breedte
:
93.0 mm (3.661 in)
Breedte kogelbehuizing
:
16.5 mm (0.65 in)
Kogelbreedte
:
23.0 mm (0.906 in)
Totale hoogte
:
42.0 mm (1.654 in)
Hoogte van de basis
:
11.5 mm (0.453 in)
Hoogte tot het midden van de kogel
:
22.0 mm (0.866 in)
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
68.0 mm (2.677 in)
Maximale scharnierhoek
:
23.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
3500 N (786.8 lbf)
Maximale treksterkte (langdurig)
:
1750 N (393.4 lbf)
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
10.5 Nm (7.7 lb-ft)
Bevestigingsgatlengte
:
13.0 mm (0.512 in)
Bevestigingsgatbreedte
:
9.0 mm (0.354 in)
Gewicht
:
0.0322 kg (0.071 lbs)
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Ontwerp
:
High Axial Load Bearing
Kogelgatdiameter
:
20,0 mm
Totale breedte
:
98,0 mm
Breedte kogelbehuizing
:
18,0 mm
Kogelbreedte
:
25,0 mm
Totale hoogte
:
44,0 mm
Hoogte van de basis
:
13,0 mm
Hoogte tot het midden van de kogel
:
22,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
68,0 mm
Maximale scharnierhoek
:
23.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
4700 N
Maximale treksterkte (langdurig)
:
2350 N
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
10,5 Nm
Bevestigingsgatlengte
:
14,0 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
9,0 mm
Gewicht
:
0,0400 kg
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

6 : € 11,81 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Ontwerp
:
Space-Saving Design
Kogelgatdiameter
:
8.0 mm (0.315 in)
Totale breedte
:
31.0 mm (1.22 in)
Breedte kogelbehuizing
:
9.0 mm (0.354 in)
Kogelbreedte
:
8.0 mm (0.315 in)
Hoogte tot het midden van de kogel
:
9.5 mm (0.374 in)
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
22.0 mm (0.866 in)
Maximale scharnierhoek
:
22.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
2500 N (562 lbf)
Maximale treksterkte (langdurig)
:
1250 N (281 lbf)
Maximale axiale werklast (kortstondig)
:
600 N (134.9 lbf)
Maximale axiale werklast (langdurig)
:
300 N (67.4 lbf)
Maximale radiale sterkte (kortstondig)
:
4300 N (966.7 lbf)
Maximale radiale sterkte (langdurig)
:
2150 N (483.3 lbf)
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
1.3 Nm (1 lb-ft)
Diameter Bevestigingsgat
:
4.5 mm (0.177 in)
Gewicht
:
0.0500 kg (0.11 lbs)
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Ontwerp
:
Space-Saving Design
Kogelgatdiameter
:
10.0 mm (0.394 in)
Totale breedte
:
36.0 mm (1.417 in)
Breedte kogelbehuizing
:
10.0 mm (0.394 in)
Kogelbreedte
:
9.0 mm (0.354 in)
Hoogte tot het midden van de kogel
:
11.0 mm (0.433 in)
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
26.0 mm (1.024 in)
Maximale scharnierhoek
:
22.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
3400 N (764.4 lbf)
Maximale treksterkte (langdurig)
:
1700 N (382.2 lbf)
Maximale axiale werklast (kortstondig)
:
700 N (157.4 lbf)
Maximale axiale werklast (langdurig)
:
350 N (78.7 lbf)
Maximale radiale sterkte (kortstondig)
:
4300 N (966.7 lbf)
Maximale radiale sterkte (langdurig)
:
2650 N (595.7 lbf)
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
2.5 Nm (1.8 lb-ft)
Diameter Bevestigingsgat
:
5.5 mm (0.217 in)
Gewicht
:
0.0710 kg (0.157 lbs)
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Ontwerp
:
Space-Saving Design
Kogelgatdiameter
:
12.0 mm (0.472 in)
Totale breedte
:
38.0 mm (1.496 in)
Breedte kogelbehuizing
:
10.0 mm (0.394 in)
Kogelbreedte
:
10.0 mm (0.394 in)
Hoogte tot het midden van de kogel
:
13.0 mm (0.512 in)
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28.0 mm (1.102 in)
Maximale scharnierhoek
:
22.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
4500 N (1011.6 lbf)
Maximale treksterkte (langdurig)
:
2250 N (505.8 lbf)
Maximale axiale werklast (kortstondig)
:
750 N (168.6 lbf)
Maximale axiale werklast (langdurig)
:
375 N (84.3 lbf)
Maximale radiale sterkte (kortstondig)
:
6500 N (1461.3 lbf)
Maximale radiale sterkte (langdurig)
:
3250 N (730.6 lbf)
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
2.5 Nm (1.8 lb-ft)
Diameter Bevestigingsgat
:
5.5 mm (0.217 in)
Gewicht
:
0.0900 kg (0.198 lbs)
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Ontwerp
:
Space-Saving Design
Kogelgatdiameter
:
16,0 mm
Totale breedte
:
50,0 mm
Breedte kogelbehuizing
:
13,0 mm
Kogelbreedte
:
13,0 mm
Hoogte tot het midden van de kogel
:
17,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
37,0 mm
Maximale scharnierhoek
:
22.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
6700 N
Maximale treksterkte (langdurig)
:
3350 N
Maximale axiale werklast (kortstondig)
:
1100 N
Maximale axiale werklast (langdurig)
:
550 N
Maximale radiale sterkte (kortstondig)
:
8500 N
Maximale radiale sterkte (langdurig)
:
4250 N
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
4,5 Nm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,6 mm
Gewicht
:
0,0175 kg
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

6 : € 7,34 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Ontwerp
:
Space-Saving Design
Kogelgatdiameter
:
20.0 mm (0.787 in)
Totale breedte
:
62.0 mm (2.441 in)
Breedte kogelbehuizing
:
16.0 mm (0.63 in)
Kogelbreedte
:
16.0 mm (0.63 in)
Hoogte tot het midden van de kogel
:
20.0 mm (0.787 in)
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
46.0 mm (1.811 in)
Maximale scharnierhoek
:
22.0 °
Maximale treksterkte (kortstondig)
:
8500 N (1910.9 lbf)
Maximale treksterkte (langdurig)
:
4250 N (955.4 lbf)
Maximale axiale werklast (kortstondig)
:
1400 N (314.7 lbf)
Maximale axiale werklast (langdurig)
:
700 N (157.4 lbf)
Maximale radiale sterkte (kortstondig)
:
11000 N (2472.9 lbf)
Maximale radiale sterkte (langdurig)
:
5750 N (1292.7 lbf)
Kogelmateriaal
:
Iglidur W300
Materiaal behuizing
:
Igumid G
Merk
:
N/A
Type basisgat
:
Non-Threaded
Lagertype
:
Spherical Polymer
Vergrendelingstype
:
Non
Maximaal koppel bevestigingsschroef
:
4.5 Nm (3.3 lb-ft)
Diameter Bevestigingsgat
:
9.0 mm (0.354 in)
Gewicht
:
0.0274 kg (0.06 lbs)
Standaard Verpakking: 6

Kopen in veelvouden van: 6

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered