Standaard Ronde Einddop: 6,4 mm Binnendiameter, 44,5 mm inwendige hoogte

Artikelcode: L1/4A
BlauwLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 6,4 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
6,4 mm
Inwendige hoogte
:
44,5 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 7500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,395 3750 : € 0,296 7500 : € 0,197 75000 : € 0,138
essential solutions
delivered