Menu Search

Round End Cap 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

Standard Round End Cap is used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. It keeps dirt, debris, and other impurities out. It is easy to install and remove and can withstand a maximum temperature of 70°C. Natural made from LDPE material.
Artikelnummer:

062034400003

1019 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,5491
250 - 999 € 0,3099
1000 + € 0,2236
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 27,46

50 x € 0,5491

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 32.8 mm
Outside Diameter 35.2 mm
Inside Height 45.0 mm
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op