Standaard Ronde Einddop: 17,4 mm Binnendiameter, 19,1 mm inwendige hoogte

Artikelcode: AS11/16W/RA
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 17,4 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
17,4 mm
Inside Height
:
19,1 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0739 2000 : € 0,0555 4000 : € 0,037 40000 : € 0,0259
essential solutions
delivered