Standaard Ronde Einddop: 31,8 mm Binnendiameter, 15,9 mm inwendige hoogte

Artikelcode: AS1-1/4A
BlauwLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 31,8 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
31,8 mm
Inwendige hoogte
:
15,9 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1500 : € 0,10 3000 : € 0,0667 30000 : € 0,0467
essential solutions
delivered