Standaard Ronde Einddop: 104,5 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A4-1/8A
BlauwLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 104,5 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
104,5 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,06 100 : € 0,793 200 : € 0,529 2000 : € 0,371
essential solutions
delivered