Standaard Ronde Einddop: 75,7 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 75,7 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
75,7 mm
Inside Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 400

Kopen in veelvouden van: 400

400 : € 0,175 2000 : € 0,166 4000 : € 0,158 8000 : € 0,141
essential solutions
delivered