Standaard Ronde Einddop: 44,5 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110575
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 44,5 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
44,5 mm
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,70 120 : € 0,845 600 : € 0,404 1200 : € 0,254 12000 : € 0,242 24000 : € 0,229
essential solutions
delivered