Standaard Ronde Einddop: 41,3 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110573
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 41,3 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
41,3 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1900

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,05 190 : € 1,54 950 : € 0,731 1900 : € 0,461 19000 : € 0,438 38000 : € 0,414
essential solutions
delivered