Standaard Ronde Einddop: 31,8 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110567
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 31,8 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
31,8 mm
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,884 200 : € 0,442 1000 : € 0,211 2000 : € 0,134 20000 : € 0,126 40000 : € 0,119
essential solutions
delivered