Standaard Ronde Einddop: 19,1 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110559
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 19,1 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
19,1 mm
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,575 500 : € 0,286 2500 : € 0,137 5000 : € 0,0864 50000 : € 0,082 100000 : € 0,0778
essential solutions
delivered