Standaard Ronde Einddop: 16,2 mm Binnendiameter, 12,5 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004016000503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 16,2 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
16,2 mm
Inwendige hoogte
:
12,5 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
14 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0657 1000 : € 0,0472
essential solutions
delivered