Kabelwartels, Recht, Messing, Messing, M16, Gatdiam., 4,0 mm - 8,0 mm Kabel, 7,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 34002804E
Deze MessingMessing kabelwartel is ontworpen voor een M16 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 4,0 mm - 8,0 mm. De draadlengte bedraagt 7,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551216

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
EMC
Schroefdraadmaat
:
M16
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Totale Lengte
:
30,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP68 - 5 Bar
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to
Materiaal
:
Messing
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 8,0 mm
Draadlengte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 58,12 5 : € 29,05 25 : € 13,89 50 : € 8,75 250 : € 7,88 500 : € 6,56
essential solutions
delivered