Menu Search

Cable Gland M16 4.0 mm 8.0 mm PA Black

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a metric thread. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

467246

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 0,334
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 16,70

50 x € 0,334

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Black
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 8.0 mm
Commodity Code 3926909790
Full Material Nylon 6/6
Thread Size M16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op