Kabelwartels, Recht, Messing, Messing, M12, Gatdiam., 3,0 mm - 6,5 mm Kabel, 6,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 34002803E
Deze MessingMessing kabelwartel is ontworpen voor een M12 en kan ook worden bevestigd in een gat van . Het is geschikt voor een kabeldiameterbereik van 3,0 mm - 6,5 mm. De draadlengte bedraagt 6,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551215

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm pakking
:
EMC
Schroefdraadmaat
:
M12
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Kleur
:
Messing
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Totale Lengte
:
28,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP68 - 5 Bar
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to
Materiaal
:
Messing
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 - 6,5 mm
Draadlengte
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 50,73 5 : € 25,37 25 : € 12,12 50 : € 7,63 250 : € 6,88 500 : € 5,73
essential solutions
delivered