Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Diametro base | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7574 € - 6,4076 € | In produzione |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
7,2611 € - 16,9552 € | In produzione |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
7,2611 € - 16,9552 € | In produzione |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
5,7574 € - 6,4076 € | 3077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
7,2611 € - 16,9552 € | 1594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
5,7574 € - 13,456 € | In produzione |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
6,2315 € - 6,9224 € | 1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
10,7561 € - 22,5879 € | 981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
6,2315 € - 6,9224 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
5,7574 € - 6,4076 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
6,2315 € - 14,5371 € | 1777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
4,2401 € - 4,6872 € | 2443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
6,6878 € - 18,542 € | 1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
5,7574 € - 6,4076 € | 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
466682 | 7,2611 € - 8,0739 € | In produzione |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
18,8329 € - 18,8329 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
24,1297 € - 25,4072 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
33,0725 € - 33,0725 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
9,6724 € - 22,5879 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
6,6878 € - 10,3301 € | 1065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare