Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza testa | Colore | Materiale | Lunghezza testa | Calibro tubo compatibile | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0512 € - 0,1079 € | 23198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
0,0827 € - 0,1743 € | 4689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,1435 € - 0,3014 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,1945 € - 0,4085 € | 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,5044 € - 1,0621 € | 4821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
0,1515 € - 0,3211 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,2294 € - 0,4845 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,1043 € - 0,257 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
Grigio
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3568 € - 0,7522 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,173 € - 0,3859 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
Grigio
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,0994 € - 0,2093 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,1223 € - 0,2577 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,5218 € - 1,1015 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
0,0716 € - 0,1653 € | 7762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,1891 € - 0,4366 € | 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
Nero
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3863 € - 1,0508 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,1676 € - 0,3859 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3917 € - 0,9015 € | In produzione |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,068 € - 0,1653 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
Bianco
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1-3
|
|||||
0,1797 € - 0,4366 € | In produzione |
1.252 in
31.8 mm
|
Bianco
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1-3
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare