466673
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 6,4076 € |
100 - 199 | 6,0825 € |
200 + | 5,7574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Stile maniglia | Braccio angolato |
Diametro base | 12.0 mm |
Diametro base | 0.472 in |
Altezza corpo | 26.0 mm |
Altezza corpo | 1.024 in |
Lunghezza maniglia | 43.0 mm |
Lunghezza maniglia | 1.693 in |
Lunghezza filetto | 15.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.591 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
Dimensioni filettatura | M5 |
Codice doganale | 3926300090 |
Altezza totale | 32.0 mm |
Altezza totale | 1.26 in |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare