Menu Ricerca

Leva di blocco 83.0 mm Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nero

Codice articolo:

466306

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 16,9552 €
10 - 99 8,0739 €
100 - 199 7,6675 €
200 + 7,2611 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

16,96 €

1 x 16,9552 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Diametro base 19.0 mm
Altezza corpo 46.0 mm
Lunghezza maniglia 83.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926300090
Altezza totale 57.0 mm
Tipo di montaggio Stud

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci