Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Morsetto per tubi in alluminio con azione girevole. Disponibile per varie dimensioni di fori.
La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.
La gamma di morsetti per tubi in plastica offre un modo più conveniente per fissare tubi rigidi e flessibili. Realizzati in nylon 6.6, sono disponibili in varie misure e in 3 colori diversi: grigio, bianco e nero
Utile morsetto a due vie, con punti di ingresso per due tubi. In acciaio inossidabile o alluminio, disponibile per diverse dimensioni di foro.
La base del morsetto per tubi è disponibile in alluminio o acciaio, adatta per varie dimensioni di fori.
La gamma di morsetti per tubi con testa a T è conforme allo standard DIN 3017. Sono stati progettati per il fissaggio di condotti e tubi flessibili ad alta pressione e sono composti da una struttura solida con boccola completa. La versione AISI 304/W4 ha la banda con estremità arrotondate per impedire tagli al tubo flessibile. Il ponte, robusti anelli e 3 punti di saldatura assicurano resistenza e una maggior sicurezz.a La vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione
Supporto quadrato in alluminio per tubi, disponibile in grigio o nero, adatto per varie dimensioni di fori.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare