These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.
Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.
It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.
Material: Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,24 € - 0,32 € | 4774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
|||
0,27 € - 0,36 € | 6489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
|||
4492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
||||
0,37 € - 0,49 € | 417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
|||
0,26 € - 0,34 € | 1829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
|||
0,28 € - 0,37 € | 4460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
|||
0,17 € - 0,23 € | 513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
|||
3790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare