20212490
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 0,37 € |
100 - 249 | 0,33 € |
250 - 749 | 0,30 € |
750 + | 0,28 € |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 10.0 |
h1 | 30.0 |
h2 | 13.5 |
l1 +0.10 | 1.25 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 25.0 |
Spinta assiale max. kN | 11.32 |
Peso g | 4.74 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare