20212452
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 0,36 € |
100 - 249 | 0,32 € |
250 - 749 | 0,29 € |
750 + | 0,27 € |
d1 tol. h11 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 6.0 |
h1 | 17.5 |
h2 | 8.0 |
l1 +0.10 | 0.94 |
l2 | 3.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 4.0 |
l5 | 0.5 |
w | 14.0 |
Spinta assiale max. kN | 3.60 |
Peso g | 1.10 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare