20212476
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 0,34 € |
100 - 249 | 0,31 € |
250 - 749 | 0,27 € |
750 + | 0,26 € |
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 26.0 |
h2 | 12.0 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.0 |
l3 | 1.25 |
l4 | 5.0 |
l5 | 0.5 |
w | 22.0 |
Spinta assiale max. kN | 9.60 |
Peso g | 2.80 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare