A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Eltávolíthatóság | Teljes hossz | Szín | Rögzítés iránya | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.423,9987 Ft - 7.701,5631 Ft | 18 Raktáron |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szürke
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
2.423,9987 Ft - 7.701,5631 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szürke
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
8.693,1482 Ft - 21.125,7558 Ft | Gyártás alatt |
Fix
|
1.732 in
44 mm
|
Ezüst
|
Jobbos és balos
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
1.617,101 Ft - 3.929,8191 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható tüske
|
3.15 in
80 mm
|
Ezüst
|
Jobbos és balos
|
Csavaros és hegeszthető
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
10281215 | 2.600,0446 Ft - 6.237,9633 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
1.741,6051 Ft - 4.553,7131 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
2.600,0446 Ft - 6.237,9633 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
694,6917 Ft - 764,1609 Ft | 86 Raktáron |
Removable
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
1.126,8106 Ft - 11.103,5746 Ft | 292 Raktáron |
Removable
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
846,2716 Ft - 930,8988 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
10281161 | 1.836,3742 Ft - 4.408,1607 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
10281154 | 16.236,2428 Ft - 38.987,2707 Ft | 3 Raktáron |
Fix
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
3.169 in
80.5 mm
|
|||
1.931,4445 Ft - 4.636,8861 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281123 | 9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 22 Raktáron |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natúr
|
Balos
|
Csavar
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 1 Raktáron |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natúr
|
Ellenkező oldal
|
Csavar
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
14.950,5754 Ft - 34.932,5945 Ft | Gyártás alatt |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natúr
|
Nem alkalmazható
|
Csavar
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
1.782,8835 Ft - 4.273,0048 Ft | 10 Raktáron |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10273876 | 1.866,0152 Ft - 4.886,4045 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
1.782,8835 Ft - 4.273,0048 Ft | 3 Raktáron |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
4.337,6246 Ft - 10.427,7952 Ft | 4 Raktáron |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
Fekete
|
Univerzális
|
Csavarozható
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz