A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Eltávolíthatóság | Teljes hossz | Szín | Rögzítés iránya | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676,0891 Ft - 6.653,8275 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
3.307 in
84.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Csavarozható
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1.636,1899 Ft - 3.820,8695 Ft | 136 Raktáron |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
20079390 | 1.065,2203 Ft - 2.491,4432 Ft | 287 Raktáron |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
434,6345 Ft - 4.158,6422 Ft | 55 Raktáron |
Eltávolítható
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Csavarozható
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
20068752 | 303,9276 Ft - 334,3204 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Balos
|
Csavarozható
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
697,0817 Ft - 766,7899 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
723,6372 Ft - 796,0009 Ft | 68 Raktáron |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
1.236,4227 Ft - 1.360,0649 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
694,6917 Ft - 764,1609 Ft | 86 Raktáron |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
1.126,8106 Ft - 11.103,5746 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
846,2716 Ft - 930,8988 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
1.169,7319 Ft - 11.467,4558 Ft | 100 Raktáron |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
303,9276 Ft - 334,3204 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Csavarozható
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
442,8361 Ft - 487,1197 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Balos
|
Csavarozható
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
1.169,7319 Ft - 11.467,4558 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natúr
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Gyártás alatt |
Eltávolítható
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natúr
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz