20068783
289401001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 4.158,6422 Ft |
250 + | 434,6345 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Eltolási távolság | 16.0 mm |
---|---|
Eltolási távolság | 0.63 in |
Teljes szárnyhossz | 32.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.26 in |
Teljes hossz | 58.0 mm |
Teljes hossz | 2.283 in |
Teljes szélesség | 15.0 mm |
Teljes szélesség | 0.591 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Rögzítés módja | Csavarozható |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz