Menü Keresés

Rejtett zsanér 106.0 mm 44.0 mm 6.0 mm Rozsdamentes acél

Rejtett zsanérok jobbos vagy balos szerelési iránnyal és csavaros szerelési móddal.
Essentra Part Number:

10299975

Manufacturer Part Number:

550065

37 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 19.722,3606 Ft
20 + 8.194,7499 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.722 Ft

1 x 19.722,3606 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Eltolási távolság 6.0 mm
Teljes szárnyhossz 104.5 mm
Teljes hossz 106.0 mm
Teljes szélesség 44.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Rögzítőtüske anyaga 316 Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Removable
Vámtarifaszám 8302100090
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot