Menü Keresés

Lapos nyelves zsanérok - egyik oldalán menetes csapos, másik oldalán süllyesztett

Raktáron

A lapos nyelves zsanérok belső menetes szárral rögzíthető az egyik pántra, a másikra pedig besüllyesztett csavarok kerülnek. A termékcsalád felületi szerelésű zsanérokként vagy álló zsanérokként is ismert, a különböző anyagkivitel pedig megoldást kínál a legtöbb alkalmazáshoz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz Szín Teljes vastagság Teljes szélesség Maximum Mounting Hole Size Megveszem
512,1804 Ft - 4.990,3706 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
40.0 mm
Fekete
9.0 mm
40.0 mm
580,033 Ft - 5.011,1639 Ft 4 Raktáron
5.0 mm
40.0 mm
Króm
9.0 mm
40.0 mm
607,2584 Ft - 667,9843 Ft 102 Raktáron
6.0 mm
50 mm
Fekete
11.0 mm
50.0 mm
499,7573 Ft - 549,733 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
40.0 mm
Fekete
9.0 mm
40.0 mm
529,3742 Ft - 582,3116 Ft Gyártás alatt
50 mm
Fekete
12 mm
50 mm
731,7702 Ft - 804,9472 Ft 373 Raktáron
9.0 mm
40.0 mm
Fekete
9.0 mm
40.0 mm
607,2584 Ft - 667,9843 Ft 39 Raktáron
6.0 mm
50.0 mm
Ezüst
11.0 mm
50.0 mm
Gyártás alatt
6.0 mm
50.0 mm
Fekete
11.0 mm
50.0 mm
595,919 Ft - 655,5109 Ft 480 Raktáron
5.0 mm
40.0 mm
Fekete
9.0 mm
40.0 mm
Szabadon forgó zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124397

Ártartomány
4.990 Ft - 512 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Cinköntvény

20069100

Ártartomány
5.011 Ft - 580 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
Szabadon forgó zsanér 50 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121662

Ártartomány
667 Ft - 607 Ft

Készletszintek
102 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    50 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
Zsanér 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Ártartomány
549 Ft - 499 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Szín
    Fekete
Szabadon forgó zsanér 50 mm 50 mm Fekete

20123543

Ártartomány
582 Ft - 529 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50 mm
  • Teljes vastagság
    12 mm
  • Teljes szélesség
    50 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Bevonatos
Szabadon forgó zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124380

Ártartomány
804 Ft - 731 Ft

Készletszintek
373 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Porszórt felület
Szabadon forgó zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121617

Ártartomány
667 Ft - 607 Ft

Készletszintek
39 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
Zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

10548059


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Befejezés
    Fekete porszórt
Zsanér 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Ártartomány
655 Ft - 595 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül